Termékek közzététele
Kado Lux HiFlow 200 Exhaust Fan Square Matte Black
Kado Lux HiFlow 200 Exhaust Fan Square Matte Black
Kado Lux HiFlow 200 Exhaust Fan Square Matte Black
    Reece

    Kado Lux HiFlow 200 Exhaust Fan Square Matte Black

    Combining modern design with high performance, the Kado Lux HiFlow Exhaust range brings the latest extraction technology to the bathroom. Featuring a modern, low-profile fascia that has been designed for more effective air extraction, Lux HiFlow Exhaust range is available in a matte white and matte black finish to suit any space. The Lux HiFlow 200 Exhaust Fan with Square Facia is perfect for installation in powder rooms, bathrooms, and laundries. Ducting and grille can be purchased separately.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2020353
    • TermékcsaládKado
    • TermékcsoportLux
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-12-19
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)270
    • Mélység (mm)270
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagABS
    • Nettó tömeg (kg)2.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció

    Termék elérhetősége

    Óceánia
    Ausztrália
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText