Termékek közzététele
Wolfen Soap Dispenser Stainless Steel
Wolfen Soap Dispenser Stainless Steel
Wolfen Soap Dispenser Stainless Steel
    Reece

    Wolfen Soap Dispenser Stainless Steel

    Designed and engineered for the most demanding commercial applications, the Wolfen Soap Dispenser is easy to use and built to last. Suitable for a wide array of commercial and industrial applications, every element is seamlessly integrated to perform in the environment it will operate in. Made from 304 grade stainless steel, NZS 4121 compliant, and offering an industry leading 5-year warranty, Wolfen delivers total peace of mind.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2263888
    • TermékcsaládWolfen
    • TermékcsoportWolfen
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-01-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)320
    • Szélesség (mm)99
    • Mélység (mm)110
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések

    Termék elérhetősége

    Óceánia