Termékek közzététele
Milli Mood Edit Vertical Triple Heated Towel Rail 900 x 38mm Brushed Nickel
Milli Mood Edit Vertical Triple Heated Towel Rail 900 x 38mm Brushed Nickel
Milli Mood Edit Vertical Triple Heated Towel Rail 900 x 38mm Brushed Nickel
    Reece

    Milli Mood Edit Vertical Triple Heated Towel Rail 900 x 38mm Brushed Nickel

    Stripped of detail leaving only the essential, Hydrotherm Pure is the very essence of great design and understated luxury. The Hydrotherm Pure Triple Vertical Heated Towel Rail offers a unique solution with internal copper heating elements immersed in water for an even, consistent temperature and high energy efficiency. The triple model also includes a robe hook for added convenience.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2299130
    • TermékcsaládMilli
    • TermékcsoportMood Edit
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)900
    • Szélesség (mm)38
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRéz
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések

    Termék elérhetősége

    Óceánia