Termékek közzététele
ISSY Glide 945mm x 465mm Large Vertical Mirror Left
ISSY Glide 945mm x 465mm Large Vertical Mirror Left
ISSY Glide 945mm x 465mm Large Vertical Mirror Left
ISSY Glide 945mm x 465mm Large Vertical Mirror Left
    Reece

    ISSY Glide 945mm x 465mm Large Vertical Mirror Left

    With its organically inspired design and clean, understated lines Glide opens up new possibilities in design. The ISSY Glide Vertical Mirror comes in two different size options and allows for your choice of left or right design. Through customised production ISSY brings a new benchmark in Australian designer bathroom furniture providing a blank canvas around which to create the ultimate bathroom.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2308811
    • TermékcsaládISSY
    • TermékcsoportGlide
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-01-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)945
    • Szélesség (mm)465
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tükrök

    Termék elérhetősége

    Óceánia
    Ausztrália

    Hasonló termékek