Termékek közzététele
Memo Zenna Double Bowl Sink Stainless Steel
Memo Zenna Double Bowl Sink Stainless Steel
Memo Zenna Double Bowl Sink Stainless Steel
    Reece

    Memo Zenna Double Bowl Sink Stainless Steel

    Two bowls mean double the convenience when prepping or washing up with the Memo Zenna Double Bowl Sink. Combining stunning good looks with reliable 304 Grade Stainless Steel, Zenna is your go to gal. Zenna's super fine divider also prevents water pooling between bowls whilst adding to the overall design aesthetic. Zenna sinks can be installed inset or undermount as an added bonus.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2402723
    • TermékcsaládMemo
    • TermékcsoportZenna
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)245
    • Szélesség (mm)855
    • Mélység (mm)450
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók

    Termék elérhetősége

    Óceánia