Termékek közzététele
Hideaway+ Thin Button/ Plate Inwall ABS Brushed Nickel
Hideaway+ Thin Button/ Plate Inwall ABS Brushed Nickel
    Reece

    Hideaway+ Thin Button/ Plate Inwall ABS Brushed Nickel

    Hideaway Plus gives you the freedom to create your perfect look with an extensive number of button and pan combinations to suit your inwall cistern. The ABS Hideaway+ Thin Button Plate features invisible fixing points. Suitable for all inwall applications, the cistern can be accessed directly behind the push plate.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító9508205
    • TermékcsaládHideaway
    • Termékcsoport+
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)152
    • Szélesség (mm)236
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagABS
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Illemhelyi felszerelések

    Termék elérhetősége

    Óceánia