Termékek közzététele
6601 Wall-mounted paper towel dispenser, for 750 sheets
DELABIE

6601 Wall-mounted paper towel dispenser, for 750 sheets

Wall-mounted paper towel dispenser. Bacteriostatic 304 stainless steel with bright polished finish. Paper towel dispenser with lock and standard DELABIE key. With level control. Capacity 750 sheets. Stainless steel thickness: 1mm. Bright polished stainless steel. Dimensions: 120 x 275 x 450mm. Pack of 180 folded paper towels can be ordered separately (ref. 6606). Paper towel dimensions: open 230 x 250 mm, closed 115 x 250 mm. Paper towel dispenser with 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító6601
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-11
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)450
  • Szélesség (mm)279
  • Mélység (mm)137
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyePortugália
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)3838
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Illemhelyi felszerelések
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
  • OmniClass szám23-21 43 15 25
  • OmniClass névPaper Towel Dispensers

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika