Termékek közzététele
Roca Inspira Freestanding Bath with Overflow 1800mm x 800mm White
Roca Inspira Freestanding Bath with Overflow 1800mm x 800mm White
Roca Inspira Freestanding Bath with Overflow 1800mm x 800mm White
Roca Inspira Freestanding Bath with Overflow 1800mm x 800mm White
Roca Inspira Freestanding Bath with Overflow 1800mm x 800mm White
    Reece

    Roca Inspira Freestanding Bath with Overflow 1800mm x 800mm White

    The soft curves of the Roca Inspira range are celebrated in the design of the Roca Inspira Freestanding Bath. With an exceptionally thin profile made from sanitary grade acrylic, it's a unique and beautiful design that will be the centre piece of your bathroom space.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító9508940
    • TermékcsaládRoca
    • TermékcsoportInspira
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-06
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Nettó tömeg (kg)35
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők

    Termék elérhetősége

    Óceánia