Termékek közzététele
Kado Lussi Cast Solid Surface Freestanding Thin Edge Bath with Plug & Waste 1500mm White
Kado Lussi Cast Solid Surface Freestanding Thin Edge Bath with Plug & Waste 1500mm White
Kado Lussi Cast Solid Surface Freestanding Thin Edge Bath with Plug & Waste 1500mm White
Kado Lussi Cast Solid Surface Freestanding Thin Edge Bath with Plug & Waste 1500mm White
Kado Lussi Cast Solid Surface Freestanding Thin Edge Bath with Plug & Waste 1500mm White
    Reece

    Kado Lussi Cast Solid Surface Freestanding Thin Edge Bath with Plug & Waste 1500mm White

    Leading the way in hotel inspired luxury, the Kado Lussi Freestanding Thin Edge Bath mixes a modern matte finish with fine lines allowing the natural form to speak for itself. Made from cast solid surface and featuring a stunning 5mm edge and built in over-flow, the Lussi Thin Edge bath is the perfect addition for a lasting luxury space. The Lussi Thin Edge bath comes complete with matching pop-up pull-out solid surface waste.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító9509631
    • TermékcsaládKado
    • TermékcsoportLussi
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-03-31
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)730
    • Mélység (mm)595
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSzilárd felület
    • Nettó tömeg (kg)114
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők

    Termék elérhetősége

    Óceánia