Termékek közzététele
Regency® City Series™ San Francisco Bay 40 Gas Fireplace
Regency® City Series™ San Francisco Bay 40 Gas Fireplace
Regency® City Series™ San Francisco Bay 40 Gas Fireplace
Regency® City Series™ San Francisco Bay 40 Gas Fireplace

    Regency® City Series™ San Francisco Bay 40 Gas Fireplace

    3-Sided Modern Gas Fireplace

    Regency City Series San Francisco Bay three sided bay fireplace creates a focal point that shows off the fire from multiple angles in the room.

    CB40E Designer Gas Fireplace Key Features:

    • Clean uninterrupted view of the fire
    • Invisible glass safety barrier
    • Reflective enamel or glass panels to accentuate the flame picture (optional)
    • Place a TV right above the fire
    • Standard interior lights to accentuate the fire
    • Use any finishing material right to the edge of the fireplace, even wood!
    • Natural Gas or Propane
    • Available as Direct Vent or Power Vent
    Specifikáció
    • Energy SpecificationsNGLP
      Maximum BTUs/hr28,50028,500
      Turn Down BTU15,50015,500
      Efficiency60.02%60.68%
      EnerGuide Rating55.59%53.12%
      General Specifications
      Product SizeMedium
      View Area1110 sq.in.
      Room SizeMedium
      Vent TypeDirect Vent
      Vent Size (Air Intake)6-5/8"
      Vent Size (Exhaust)4"
      Viewing Dimensions
      Width (front)47 in.
      Height15 1/16 in.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósan-francisco-bay-40-gas-fireplace
    • TermékcsaládFireplaces
    • TermékcsoportBay Gas Fireplace
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-11-03
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Kandallók
    • IFC besorolásTérfűtő
    • UNSPSC névSpace heaters
    • UNSPSC kód40101819
    • Uniclass 2015 kódTE_70_10_20_80
    • Uniclass 2015 leírásSpace heaters
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFireplaces and Stoves
    • OmniClass szám23-19 17 15
    • OmniClass névGas Fireplace
    • CSI UniFormat II kódD3020
    • CSI Uniformat II névHeat Generating Systems

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika