Termékek közzététele
REHAU | SLINOVA | DOOR | SLIDING

REHAU | SLINOVA | DOOR | SLIDING


▪ Energy efficiency through very good U-value and impermeability values

▪ Processing-friendly system (seals installed at the factory, flexible connection technology for the frame)

▪ Sustainability through the use of recyclates

▪ Based on tested and proven REHAU platform

▪ REHAU certified hardware components

Other features:

▪ Can be used as a sliding window and sliding door

▪ System solution from a single source (profiles, accessories and

Fitting)

▪ Efficient processing through weldable wings and

Frame. A mechanical connection is also an alternative

with frames possible directly on the construction site

▪ Frame profile can be used all around

▪ Low fitting costs - no costly and therefore

expensive sleeper construction

▪ If production is set up accordingly, none

special construction Processing via processing center.

▪ Easy to integrate hardware components

▪ Rollers: height-adjustable, one roller for all sash weights, easy installation by drilling instead of milling

Specifikáció
  • Elevation width frame/sash:121 mm to 144 mm
    overall depth:80 mm to 173 mm
    Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 1,50 W/(m2K)
    Sound insulation Rw (ISO 10140-2):up to 33 dB
    Burglary resistance (EN 1627):up to class RC 2
    Wind resistance (EN 12210):up to class A2/B2
    Driving rain tightness (EN 12208):up to class 7A
    Air permeability (EN 12207):up to grade 4
    Operating forces (EN 13115):2nd grade
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSLINOVA_DOOR_SLIDING
  • TermékcsaládREHAU | SLINOVA
  • TermékcsoportREHAU | SLINOVA
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-07-10
  • Verziószám1
  • Mélység (mm)80
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPVC
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
  • IFC besorolásAblak
  • UNSPSC névDoors and windows and glass
  • UNSPSC kód3017
  • Uniclass 2015 kódAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 leírásDoors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 kód06 46 13
  • CSI MasterFormat 2014 névWood Door and Window Casings
  • OmniClass szám23-17 13 00
  • OmniClass névWindows
  • CSI UniFormat II kódB2020
  • CSI Uniformat II névExterior Windows