Termékek közzététele
REHAU | SYNEGO SLIDE | DOOR | SLIDING
REHAU | SYNEGO SLIDE | DOOR | SLIDING
REHAU | SYNEGO SLIDE | DOOR | SLIDING

    REHAU | SYNEGO SLIDE | DOOR | SLIDING

    Preassembly/production

    Profile selection, profile combinations and standardised system components guarantee a logical and therefore cost-effective SYNEGO SLIDE production.

    Hardware

    The ROTO INOWA, G-U PSL, HAUTAU MOVE, WINKHAUS duoPort AS and the SIEGENIA ECO SLIDE CO hardware systems can be installed in SYNEGO SLIDE without additional preassembly or work steps.

    High-quality surfaces

    Smooth and weather-proof surfaces in the standard version can be improved further by painting, through a large selection of foil lamination types, as well as an externally fitted aluminium cover profile.

    Frame profile

    The construction depth of the frame profile is 156 mm. The corner connection can be made using either a mechanical connector or by welding.

    Optimum thermal insulation

    Thanks to the optimum design, the SYNEGO SLIDE system achieves good thermal insulation.

    This means that an average heat transfer coefficient Uf of 1.3 W/m2K is achieved.

    Specifikáció
    • Elevation width frame/sash:149 mm
      overall depth:156 mm
      Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 1,30 W/(m2K)
      Sound insulation Rw (ISO 10140-2):up to 44 dB
      Burglary resistance (EN 1627):up to class RC 2
      Wind resistance (EN 12210):up to class B2/C2
      Driving rain tightness (EN 12208):up to class 8A
      Air permeability (EN 12207):up to grade 4
      Operating forces (EN 13115):2nd grade
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSYNEGO-SLIDE_DOOR_SLIDING
    • TermékcsaládREHAU | SYNEGO SLIDE
    • TermékcsoportSYNEGO_SLIDE
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-04-18
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)156
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névDoors and windows and glass
    • UNSPSC kód3017
    • Uniclass 2015 kódAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 leírásDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 kód06 46 13
    • CSI MasterFormat 2014 névWood Door and Window Casings
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows