Termékek közzététele
KB Series, Bypass Isolation Automatic Transfer Switches

KB Series, Bypass Isolation Automatic Transfer Switches

Model Number - KBS, KBP, KBC
Transfer Switch Standard Features

  • UL 1008 listed at 208--480 VAC, file #E108981
  • CSA certification avalable
  • IBC seismic certification avalable
  • Bypass/isolation switches for uninterrupted power to the load during switch maintenance and testing
  • Available in 2, 3, or 4 pole configurations
  • Electrically operated, mechanically held mechanism
  • High withstand and close-on ratings
  • Fully rated for use as a manual 3-position transfer switch
  • Heavy duty mechanical interlocks
  • Bypass switch and contactor position indicators
  • Draw out contactor for ease of maintenance
  • Design suitable for emergency and standby applications on all classes of load, 100% tungsten rated through 400 amps
  • Reliable, field-proven solenoid mechanism
  • Switching mechanisms lubricated for life
  • Main shaft auxiliary contacts
  • Front-connected style available for some amperages
  • Standard one-year limited warranty. Extended limited warranties are available.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítórps-KBSeries
  • TermékcsaládElectric Power Protection Devices
  • TermékcsoportTransfer Switches
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-12-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Power Generation & Light