Termékek közzététele
F1FR Series

F1FR Series

4.4/5 csillag4.4(14 vélemény)
Reliable Models F1FR56, F1FR56LL, F1FR42, F1FR42LL, F1FRXLH & F1FR28 Series Sprinklers are quick response sprinklers which combine the durability of a standard sprin- kler with the attractive low profile of a decorative sprinkler. The Models F1FR56, F1FR56LL, F1FR42, F1FR42LL, F1FRXLH & F1FR28 Series Recessed automatic sprinklers utilize a 3.0 mm frangible glass bulb. These sprinklers have demonstrated response times in laboratory tests which are five to ten times faster than standard response sprinklers. This quick response enables the Model F1FR56, F1FR56LL,
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóF1FR
  • TermékcsaládCommercial quick response
  • TermékcsoportF1FR Series
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-05-21
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
  • IFC besorolásTűzelhárító terminál
  • UNSPSC névFire sprinkler heads
  • UNSPSC kód46191610
  • CSI MasterFormat 2014 kód21 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 névDry-Pipe Sprinkler Systems

Termék elérhetősége

Ázsia Óceánia Észak-Amerika Európa Afrika