Termékek közzététele
Reliable-Stationary Heavyline Louver-15030Z

Reliable-Stationary Heavyline Louver-15030Z

1.5" deep architectural pleasing louver provides good free area, when water penetration is not a concern. Blades are horizontal with an angle of 30 degrees. 51% free area and .062 material thickness
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítórd-00300-001
  • TermékcsaládFixed Exterior Louvers and Grilles
  • TermékcsoportStationary Heavyline Louvers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Redőnyök

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok