Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
reliablelouvers/products/914ee2ea-0523-42dd-81d4-395169b0f811
Kezdőlap
Kategóriák
Ajtók
Redőnyök
Reliable-Stationary Heavyline Louver-245D
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Reliable Louvers
Követés
Reliable-Stationary Heavyline Louver-245D
2" deep horizontal blade louver with 38% free area, 2.444" blade spacing and blade gutter to provide water drainage. 45 degree blade angle with .062 blades and frame
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
rd-00300-006
Termékcsalád
Fixed Exterior Louvers and Grilles
Termékcsoport
Stationary Heavyline Louvers
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2017-01-19
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.reliablelouvers.com/products.aspx
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Tervezés helye
Egyesült Államok
Gyártás helye
Egyesült Államok
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Ajtók - Redőnyök
Termék elérhetősége
Észak-Amerika
Egyesült Államok
Hasonló termékek
Ruskin
ELR: Stationary Louvers, Round and Semi-Round Shapes, Extruded Aluminum, Shape - A
2.9
(
14
)
Letöltés
Reliable Louvers
Reliable-Stationary Heavyline Louver-6350DS
4.5
(
25
)
Letöltés
Ruskin
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF811SH
4.5
(
10
)
Letöltés
Ruskin
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF81S30
4.5
(
6
)
Letöltés
Reliable Louvers
Reliable Louver-AEL-7020
4.8
(
5
)
Letöltés
Karona
Wood Louver Door - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K7300
4.7
(
7
)
Letöltés