Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
reliablelouvers/products/af9e9ad1-d127-4c4b-822e-c1da00ce76ad
Kezdőlap
Kategóriák
Ajtók
Redőnyök
Reliable-Stationary Heavyline Louver-430RDS
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Reliable Louvers
Követés
Reliable-Stationary Heavyline Louver-430RDS
4" deep architectural styled, Hidden mullions allowing continous blade apperance with 30-degree blade angle, all aluminum construction for high resistance to corrosion, .081 blades and .125 frame 56% free area based on 48"x48" unit
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
rd-00300-010
Termékcsalád
Fixed Exterior Louvers and Grilles
Termékcsoport
Stationary Heavyline Louvers
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2017-01-19
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.reliablelouvers.com/products.aspx
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Tervezés helye
Egyesült Államok
Gyártás helye
Egyesült Államok
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Ajtók - Redőnyök
Termék elérhetősége
Észak-Amerika
Egyesült Államok
Hasonló termékek
Reliable Louvers
Reliable-Stationary Heavyline Louver-6350DS
4.5
(
25
)
Letöltés
Ruskin
ELR: Stationary Louvers, Round and Semi-Round Shapes, Extruded Aluminum, Shape - A
2.9
(
14
)
Letöltés
Ruskin
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF811SH
4.5
(
10
)
Letöltés
Ruskin
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF81S30
4.5
(
6
)
Letöltés
Ruskin
Ruskin Wind-Driven Rain Resistant Extruded Aluminum Louver EME620DD
3.8
(
5
)
Letöltés
Reliable Louvers
Reliable Louver-AEL-7020
4.8
(
5
)
Letöltés