Termékek közzététele
Reliable-Stationary Louver Double Drainable Blade-445DD

Reliable-Stationary Louver Double Drainable Blade-445DD

4.9/5 csillag4.9(8 vélemény)
The ELF811DD is a stationary louver that is 4" deep, and has double drainable blades at a 45 degree blade angle. It features:

* 44% free area.
* Double drain gutters in each blade, and downspouts in jambs and mullions to drain water from louver f
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítórd-00300-016
  • TermékcsaládFixed Exterior Louvers and Grilles
  • TermékcsoportStationary Aluminum Drainable Louvers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Redőnyök

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok