Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
reliablelouvers/products/17d31253-1918-4507-85b9-6c59ed611313
Kezdőlap
Kategóriák
Ajtók
Redőnyök
Reliable-Stationary Heavyline Louver-6375DS
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Reliable Louvers
Követés
Reliable-Stationary Heavyline Louver-6375DS
6" deep horizontal blade louver with 37.5 degree blade angle spaced approximately 5.906" and 57% free area Based on 48"x48" unit bades. .081 frame and .081 blades
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
rd-00300-031
Termékcsalád
Fixed Exterior Louvers and Grilles
Termékcsoport
Stationary Heavyline Louvers
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2017-01-19
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.reliablelouvers.com/products.aspx
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Tervezés helye
Egyesült Államok
Gyártás helye
Egyesült Államok
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Ajtók - Redőnyök
Termék elérhetősége
Észak-Amerika
Egyesült Államok
Hasonló termékek
Ruskin
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF811SH
4.6
(
9
)
Letöltés
Reliable Louvers
Reliable-Stationary Heavyline Louver-6350DS
4.5
(
25
)
Letöltés
Ruskin
ELR: Stationary Louvers, Round and Semi-Round Shapes, Extruded Aluminum, Shape - A
2.9
(
14
)
Letöltés
Karona
Wood Louver Door - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K7330
4.6
(
10
)
Letöltés
Ruskin
Ruskin Wind-Driven Rain Resistant Extruded Aluminum Louver EME620DD
3.8
(
5
)
Letöltés
Ruskin
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF81S30
4.5
(
6
)
Letöltés