Termékek közzététele
Ruskin Stationary Sightproof Louver ELF30V
Ruskin

Ruskin Stationary Sightproof Louver ELF30V

5.0/5 csillag5.0(6 vélemény)
The ELF30V Stationary Louver.Extruded Aluminum is a 3" deep stationary louver which has a 45 degree blade angle. It features:

• Sightproof chevron blades which provide privacy, conceal equipment, prevent vandalism, and act as a safety barrier to dangerous areas.
• 56% free area.
• Corrosion resistant, all aluminum construction.
• Outstanding durability and low maintenance.
Specifikáció
  • The ELF30V is a 3" deep stationary louver which has a 45 degree blade angle. It features:

    • Sightproof chevron blades which provide privacy, conceal equipment, prevent vandalism, and act as a safety barrier to dangerous areas
    • 56% free area
    • Corrosion resistant, all aluminum construction
    • Outstanding durability and low maintenance
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítórd-18
  • TermékcsaládFixed Exterior Louvers and Grilles
  • TermékcsoportSightproof Louvers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2009-09-09
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Redőnyök

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok