Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
reliablelouvers/products/e12e2d72-29da-4052-83f9-6fe4a4a1d258
Kezdőlap
Kategóriák
Ajtók
Redőnyök
Reliable-Stationary Heavyline Louver-6375ZS
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Reliable Louvers
Követés
Reliable-Stationary Heavyline Louver-6375ZS
6" deep horizontal blade louver with 37.5 degree blade angle spaced approximately 5.906" and 55% free area Based on 48"x48" unit bades. .125 frame and .081 blades
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
rd-00300-032
Termékcsalád
Fixed Exterior Louvers and Grilles
Termékcsoport
Stationary Heavyline Louvers
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2017-01-19
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.reliablelouvers.com/products.aspx
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Tervezés helye
Egyesült Államok
Gyártás helye
Egyesült Államok
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Ajtók - Redőnyök
Termék elérhetősége
Észak-Amerika
Egyesült Államok
Hasonló termékek
Reliable Louvers
Reliable-Stationary Heavyline Louver-6350DS
4.5
(
25
)
Letöltés
Ruskin
ELR: Stationary Louvers, Round and Semi-Round Shapes, Extruded Aluminum, Shape - A
2.9
(
14
)
Letöltés
Ruskin
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF811SH
4.5
(
10
)
Letöltés
Ruskin
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF81S30
4.5
(
6
)
Letöltés
Ruskin
Ruskin Wind-Driven Rain Resistant Extruded Aluminum Louver EME620DD
3.8
(
5
)
Letöltés
Reliable Louvers
Reliable Louver-AEL-7020
4.8
(
5
)
Letöltés