Termékek közzététele
Electronic mailbox, e-Line (711W-GM)
Electronic mailbox, e-Line (711W-GM)
Electronic mailbox, e-Line (711W-GM)
Electronic mailbox, e-Line (711W-GM)
Electronic mailbox, e-Line (711W-GM)
Electronic mailbox, e-Line (711W-GM)
Electronic mailbox, e-Line (711W-GM)
Electronic mailbox, e-Line (711W-GM)
    Renz Sweden AB
    Archivált

    Electronic mailbox, e-Line (711W-GM)

    Renz mailbox system with electronic locks and digital name displays.

    Mailboxes for in wall mounting. 

    The myRENZbox e-Line mailbox system is an innovative and ingenious electronic mailbox system that connects housing administration and residents. The electronic mailbox system is fully compatible with several existing access control systems such as Salto and Aptus. This means that changing a name and creating or deleting a token can all be done in one place, saving management hours and thus costs. The digital name displays can be also be edited on a computer, tablet or smartphone.

    The myRENZbox electronic mailbox system has a pressure-sensitive display and super clear and energy-efficient OLED name displays. All electronic parts and wires are concealed inside the mailbox, ensuring minimal wear and tear. The mailbox will pop open when the lock is enabled with the token, a code or via the app, which means that the mailbox can be operated with one hand.

    In addition, the mail system is prepared for tomorrow’s parcel delivery system with the addition of the myRENZbox e-Line parcel lockers that can be connected directly to the existing electronics.

    Specifikáció
    • MATERIALEBESKRIVELSE
      2,5 mm aluklap malet i samme farve som anlæg.
      Leveres med Renz elektroniske Oled navne-display.
      Leveres med Renz 24V elektroniske RPL lås.
      Leveres i 6 standardfarver

      NAVNESKILT
      Renz elektroniske Oled navne-display giver mærkbart bedre læsbarhed fra alle synsvinkler end et traditionelt LCD navne-display.

      STYREENHED
      Renz 24V RCU styreenhed er en 3,5” integreret info-skærm med høj kontrast.
      Med Renz 24V IPC styreenhed er det muligt at vælge mellem 5 eller 8” integreret infoskærm med høj kontrast.
      Betjening via Mifare, Desfire, brikker/kort.

      OPSÆTNING

      Indendørs og udendørs indbygget i væg efter gældende regler. Udendørs skal anlægget være overdækket eller monteres med tag.

      TILBEHØR
      Kan bestilles med fladt tag til indbygning.

      GARANTI
      Renz yder 12 års garanti mod rustgennemtæring samt 15 års leveringsgaranti på alle mekaniske dele.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító711W-GM
    • TermékcsaládPostkasseanlæg
    • TermékcsoportmyRENZbox e-Line
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-18
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Posta- és levelesládák
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_50_65
    • Uniclass 2015 leírásPost boxes
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 55 23
    • CSI MasterFormat 2014 névMail Boxes
    • OmniClass szám23-19 15 11
    • OmniClass névMail Boxes