Termékek közzététele
Reynaers - Door - CS 59
Reynaers
Archivált

Reynaers - Door - CS 59

Concept System 59 - CS 59 Concept for insulation Concept System® 59 offers an extensive range of insulated profiles for the construction of elegant and moderately priced aluminium flush doors. The system is available in a variety of threshold solutions to perfectly match all comfort and aesthetic requirements. The system’s limited built-in depth allows its application in many constructions, even with reduced wall thicknesses. The CS 59 system includes all types of inward and outward opening, single and double flush doors. The range of combinations available allow the system to respond to the needs of the building. The door system perfectly matches the CS 59 window system. The large choice of colours allows a perfect match with the building style.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóReynaers_door_Concept_system_59
  • TermékcsaládWindows & Doors
  • TermékcsoportWindows Aluminium
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-11-19
  • Verziószám2
  • Mélység (mm)50
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeBelgium
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Nyíló ajtók
  • IFC besorolásAjtó
  • UNSPSC névDoors
  • UNSPSC kód301715
  • Uniclass 2015 kódEF_25_30
  • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 névAluminum Doors and Frames
  • OmniClass szám23-17 11 13 13
  • OmniClass névAluminum Doors
  • CSI UniFormat II kódB2030
  • CSI Uniformat II névExterior Doors