Termékek közzététele
Reynaers - Sliding Element - CP 155-LS
Reynaers - Sliding Element - CP 155-LS
Reynaers - Sliding Element - CP 155-LS
Reynaers - Sliding Element - CP 155-LS
Reynaers - Sliding Element - CP 155-LS
Reynaers - Sliding Element - CP 155-LS
    Reynaers

    Reynaers - Sliding Element - CP 155-LS

    Concept Patio® 155 is a premium insulating slide and lift-slide system, designed to create maximal glass areas, combined with increased comfort. The system perfectly links up to the CS 86 series. The new CP 155 can be upgraded to High Insulation (HI) in order to achieve even better insulation values, which makes the system suitable for low energy buildings. A specific variant of CP 155 monorail has even achieved the Swiss Minergie® component label. CP 155 is available with various opening possibilities and the low threshold option offers a solution to improve the buildings accessibility. Optional automatic opening solutions guarantee a maximum of comfort. The lift-slide system allows the creation of glazed doors with extreme dimensions and weights up to 400 kg. It also offers an aesthetical minimalistic middle section. Additionally, CP 155 can comply with burglar resistance class 2, offering a safe and secure solution.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóReynaers_Concept_Patio_155-LS
    • TermékcsaládWindows & Doors
    • TermékcsoportSliding Elements Aluminum
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-11-19
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)155
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeBelgium
    • Gyártás helyeBelgium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia Afrika Észak-Amerika Dél-Amerika