Termékek közzététele
Angled Standing Seam Roof (530 mm, prePATINA graphite-grey)
Angled Standing Seam Roof (530 mm, prePATINA graphite-grey)
    RHEINZINK

    Angled Standing Seam Roof (530 mm, prePATINA graphite-grey)

    5.0/5 csillag5.0(6 vélemény)
    The angled standing seam is formed similar to the double standing seam except the final fold is turned parallel to the cladding surface. The resulting 12 mm wide seam lends a vibrant, distinctive appearance to large surface areas. The standard panel width is 530 mm, the height of the seam is approx. 25 mm. The minimum roof pitch is 25° (47%) or 35° (70%) for areas with high snow loads, a fully supporting substrate is required. Special shapes such as convex and concave curves or tapered panels can be produced without any problem.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóRZK010006
    • TermékcsaládZinc Covering
    • TermékcsoportAngled Standing Seam Roof (530 mm, prePATINA graphite-grey)
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-03-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagCink
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető

    Termék elérhetősége

    Európa
    Németország