Termékek közzététele
AMPLITUDE Windows
AMPLITUDE Windows
AMPLITUDE Windows
AMPLITUDE Windows
AMPLITUDE Windows
    Riventi

    AMPLITUDE Windows

    AMPLITUDE, the newest minimalist large-scale window system which permits a unique architectural experience, where light takes a leading role and spaces widen towards infinite. On AMPLITUDE, aluminium and glass join to explore their limits as complementary materials. The glazing assumes a structural function, while the aluminium frame reduces to it’s minimum to obtain large and elegant, nearly invisible, glazed surfaces, which make the lines between interior and exterior blur.
    Specifikáció
    • FACT SHEET
      • FRAME Totally integrated and hidden.
      • Built-in bearing
      • Minimum vertical connection: 20mm
      • Anodized or coast-proof lacquered aluminium GLAZING
      • Maximum glazing thickness: 34 mm
      • 18m2 maximum
      • Horizontal; 18m2 (6×3)
      • Glazing ratio: 99% LOCK SYSTEM Several Locking points.
      • Alarm and Electric lock
      • Lined-up-to-frame lever
      • Micro-ventilation APERTURE CONFIGURATION Fixed sheets (Up to 18m2)
      • 1,2, and 3 sliding sheets (up to 18m2 cada hoja, 13m2 without motoritzation)
      • Angle openings
      • Possibility of integrating sheets inside walls. TECHNICAL DATA
      • Transmitancy: Ucw from 1.1 (W/m2K)
      • Air hermeticism: (EN 12207): CLASE 4
      • Waterproof: (EN 12208): CLASE 7A
      • Wind load resistance: (EN 12211): CLASE C5
      • Sound-proof (EN ISO 14351-1) CALSE 3
      • Security (EN 1627) RC2 Accesibility (DIN 1840-1 DIN 18040-2)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóamplitude_windows
    • TermékcsaládWindows & Doors
    • TermékcsoportSliding minimalist large-scale window
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2013-07-26
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódSs_25_30_95_96
    • Uniclass 2015 leírásWindow walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névAluminum Windows
    • OmniClass szám23-17 13 13 13
    • OmniClass névMetal Horizontal Sliding Windows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows