Termékek közzététele
Robern YM3040RPFPD3 Vitality Lighted Mirror
Robern

Robern YM3040RPFPD3 Vitality Lighted Mirror

  • 30" x 40".
  • Warm, relaxing tones (2700K) replicate indoor light to help you unwind before bed or ease into your morning.
  • The right light is achieved by a combination of high lumen output and proper placement in relation to the face and body. Robern lighted mirrors have been carefully designed to enable you to see yourself in the best light by eliminating dark shadows, experience bright even task lighting, see rich, saturated tone in your reflection and be confident that lighting stays consistent, even for close up tasks.
  • Smooth, flicker-free dimming.
  • Robern uses energy efficient leds to achieve quality task lighting.
  • Defogging.

As Featured on Amazon.com

Specifikáció
  • Technical Details

    Part Number: YM3040RPFPD3
    Item Weight: 27.2 pounds
    Product Dimensions: 42.2 x 32.6 x 3.8 inches
    Style: Modern
    Material: Anodized Aluminium/Mirror
    Shape: Rectangle
    Item Package Quantity: 1
    Included Components: Mirror, Wall Anchor, Screw, Twist-On Wire Connectors, Cleat, Wall Bracket

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRobern-YM3040RPFPD3-Vitality-Lighted-Mirror
  • TermékcsaládMirror
  • TermékcsoportLighted Mirror
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-02-27
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMirror Glass
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Tükrök
  • UNSPSC névBathroom wall treatments
  • UNSPSC kód521710
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMirrors
  • OmniClass szám23-21 37 13 15
  • OmniClass névMirrors

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok

Hasonló termékek

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText