Termékek közzététele
Aerotermo Tech 20
Robur

Aerotermo Tech 20

20 kW Tech Air Handler

Specifikáció
  • The Tech Air Handler has been designed to generate an air flow, moved by the fan (s) which exchanges heat with the multi-row finned coil, inside which circulates water (hot or cold).
    The appliance is suitable for use in medium and large sized buildings and premises, of an industrial, artisanal, sports and commercial type.
    The unit must not be used in environments with particularly aggressive atmospheres which can generate corrosion or rust on the metal parts of the components that make up the unit heater.
    The casing, made of EPP (expanded polypropylene), resists impacts and reduces the weight of the appliance.
    It is possible to use the fan with 3 different fan speeds, using the special optional ground control.

    Mechanical and thermo-hydraulic components
    - Multi-row finned coil with aluminum fins.
    - 3-speed axial fan (2 fans for model 55).
    - Individually adjustable horizontal front flaps, for directing the outgoing air flow.
    - Support bracket to facilitate installation.
    - Automatic air vent valve inside the water pipe and finned coil.
    - EPP jacket.
    - Integrated condensate collection tray for air conditioning operation.

    Control and safety devices
    - Contact ventilation thermostat, placed on the hot water inlet pipe, to avoid starting with cold air flow.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAerotermo_Tech_20
  • TermékcsaládFan heaters
  • TermékcsoportFan Heater
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-01-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)580
  • Szélesség (mm)650
  • Mélység (mm)650
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagNövelt polipropilén
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)20.4
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
  • IFC besorolásLégterminál
  • ETIM-kódEC011030
  • ETIM-névAir heater, indirectly fired, suspended
  • UNSPSC névFans
  • UNSPSC kód40101604
  • Uniclass 2015 kódPr_60_65_03
  • Uniclass 2015 leírásAir handling units
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 41 00
  • OmniClass névHVAC Air Terminals
  • CSI UniFormat II kódD3050
  • CSI Uniformat II névTerminal & Package Units

Termék elérhetősége

Európa
Olaszország