Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
roca/products/f7338d8b-c134-4612-bdbe-696836497a95
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Bidék
Inspira Back to wall bidet with 1 hole
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Roca
Követés
Inspira Back to wall bidet with 1 hole
This product is only available for the Argentinian market.
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Compatible products: A80652200B Soft-closing SUPRALIT® bidet lid
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
1251510000200
Termékcsalád
Bidets
Termékcsoport
Inspira
Megjelenés dátuma
2024-07-30
Verziószám
1
Magasság (mm)
430
Szélesség (mm)
560
Mélység (mm)
370
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.roca.com.ar/search?q=1251510000200
Útmutató videó
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i12
Műszaki leírás
https://www.roca.com.ar/roca-services/productSheet30/AR/es/1251510000200/
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Üveges porcelán
Tervezés helye
Argentína
Gyártás helye
Argentína
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Bidék
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_06_11
Uniclass 2015 leírás
Bidets
CSI MasterFormat 2014 kód
22 41 13.19
CSI MasterFormat 2014 név
Residential Bidets
OmniClass szám
23-31 23 00
OmniClass név
Bidets
Termék elérhetősége
Dél-Amerika
Argentína
Hasonló termékek
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Letöltés
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Letöltés
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Letöltés
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Letöltés
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Letöltés
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
Letöltés