Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
roca/products/f32028c8-435b-4868-a25d-37e98d3bd423
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Fürdők
PRINCESS 1700 x 750 Anti-slip Bath w/ grips
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Roca
Követés
PRINCESS 1700 x 750 Anti-slip Bath w/ grips
Rectangular steel bath with anti-slip base
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
220270xx1
Termékcsalád
Baths
Termékcsoport
Princess
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2016-01-08
Magasság (mm)
415
Szélesség (mm)
750
Mélység (mm)
1700
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=220270..1
Útmutató videó
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Műszaki leírás
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/220270..1/
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Acél
Tervezés helye
Spanyolország
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Fürdők
IFC besorolás
Felszerelési elem
UNSPSC név
Bathtubs
UNSPSC kód
30181501
Hasonló termékek
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Letöltés
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Letöltés
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Letöltés
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Letöltés
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Letöltés
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
Letöltés