Termékek közzététele
PRINCESS 1600x750 Steel bath
Roca

PRINCESS 1600x750 Steel bath

4.0/5 csillag4.0(7 vélemény)
Rectangular steel bath with anti-slip base. Dimensions: Length: 1600 mm. Width: 750 mm. Height: 415 mm.
Specifikáció
  • Antislip type: Added Earth connection Included handles: 2 Inside height (mm): 415 Inside length (mm): 1417 Inside width (mm): 620 Installation structure: Naked Installation type: Drop-in, With front panel Material: Steel People capacity: 1 Shape: Rectangular Sound insulation Water capacity (l): 205 Slip resistance base (Antislip) Optional 250133..0 Princess Panel for steel bath without hydromassage 250181..0 Swing Side panel for steel or cast iron bath
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító220370xx1
  • TermékcsaládBaths
  • TermékcsoportPrincess
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-06-01
  • Magasság (mm)415
  • Szélesség (mm)750
  • Mélység (mm)1600
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névBathtubs
  • UNSPSC kód30181501