Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
roca/products/98f83007-6759-4f54-bff5-ec1d16e87265
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Fürdők
EASY Rectangular acrylic bath 1700 x 700
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Roca
Követés
EASY Rectangular acrylic bath 1700 x 700
Rectangular acrylic bath
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
248150xx0
Termékcsalád
Baths
Termékcsoport
Easy
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2016-12-14
Verziószám
1
Magasság (mm)
420
Szélesség (mm)
700
Mélység (mm)
1700
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=248150..0
Szerelési útmutató
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject={F804FDB9-B385-451E-89A1-2C541E0F0650}
Útmutató videó
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Műszaki leírás
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/248150..0/
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Akril
Tervezés helye
Spanyolország
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Fürdők
IFC besorolás
Bútor
UNSPSC név
Sanitary ware
UNSPSC kód
301815
Hasonló termékek
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Letöltés
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Letöltés
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Letöltés
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Letöltés
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Letöltés
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
Letöltés