Termékek közzététele
Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
    Roca

    Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap

    5.0/5 csillag5.0(8 vélemény)
    Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap. Classic forms are reinvented in a new oval bath made of Stonex® with space for two people.
    Specifikáció
    • Compatible with: A24L5810CN Click-clack waste Ø 52 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító248466XX0
    • TermékcsaládBaths
    • TermékcsoportRaina
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)590
    • Szélesség (mm)1352
    • Mélység (mm)790
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagStonex
    • Tervezés helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures