Termékek közzététele
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
    Roca

    Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap

    4.4/5 csillag4.4(16 vélemény)
    Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap. The largest Stonex® bath, 165 or 185 cm long, with a symmetrical oval shape for greater comfort. With capacity for 2 people, Ariane reimagines the limits.
    Specifikáció
    • Compatible with: A24L5810CN Click-clack waste Ø 52 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító248470XX0
    • TermékcsaládBaths
    • TermékcsoportAriane
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)570
    • Szélesség (mm)1650
    • Mélység (mm)750
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagStonex
    • Tervezés helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
    • OmniClass szám23-31 15 11
    • OmniClass névBath Shower Units
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures