Termékek közzététele
MAUI SQUARE - Stonex® rectangular bathtub with click-clack drain and trap
Roca

MAUI SQUARE - Stonex® rectangular bathtub with click-clack drain and trap

SQUARE - Stonex® rectangular bathtub with click-clack drain and trap
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító248502xx0
  • TermékcsaládBaths
  • TermékcsoportMaui
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-10-26
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)700
  • Mélység (mm)1550
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagStonex
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névBathtubs
  • UNSPSC kód30181501
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 leírásBaths
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
  • OmniClass szám23-31 15 00
  • OmniClass névBathtubs
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures