Termékek közzététele
EASY 1600x750 Rectangular acrylic bath with Basic hydromassage
Roca

EASY 1600x750 Rectangular acrylic bath with Basic hydromassage

Rectangular acrylic bath with Basic hydromassage
Specifikáció
  • Optional: 259831..0  L-shaped panel for acrylic bath 259931..0  Front panel for acrylic bath
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító248521xx1
  • TermékcsaládBaths
  • TermékcsoportEasy
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-03-01
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)750
  • Mélység (mm)1600
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAkril
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névBathtubs
  • UNSPSC kód30181501
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 leírásBaths
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
  • OmniClass szám23-31 15 11
  • OmniClass névBath Shower Units
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures