Termékek közzététele
ONA Rectangular drop in bathtub. Made of Stonex. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow.
ONA Rectangular drop in bathtub. Made of Stonex. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow.
ONA Rectangular drop in bathtub. Made of Stonex. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow.
    Roca

    ONA Rectangular drop in bathtub. Made of Stonex. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow.

    Rectangular drop in bathtub. Made of Stonex. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow. Mediterranean Lifestyle. The softness of its rounded corners reflects the smooth waves of the ocean, and the organic design of its ceramics touches your skin as lightly as a summer breeze.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító248630xx0
    • TermékcsaládBaths
    • TermékcsoportOna
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-03-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)490
    • Szélesség (mm)750
    • Mélység (mm)1700
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagStonex
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
    • OmniClass szám23-31 15 11
    • OmniClass névBath Shower Units
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures