Termékek közzététele
EASY Acrylic shower tray with anti-slip base 900 x 750
Roca

EASY Acrylic shower tray with anti-slip base 900 x 750

Acrylic shower tray with anti-slip base
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító276087xx0
  • TermékcsaládShower trays
  • TermékcsoportEasy
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-12-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)65
  • Szélesség (mm)750
  • Mélység (mm)900
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAkril
  • Tervezés helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 leírásShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures