Termékek közzététele
Dash  Wall-hung Stonex® basin
Roca

Dash Wall-hung Stonex® basin

Wall-hung Stonex® basin. The innovative Dash basin collection made of Stonex® features striking lines and angles and is an ideal solution for both public and private spaces.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító2W8024XX0
  • TermékcsaládBasins
  • TermékcsoportDash
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-11-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)125
  • Szélesség (mm)550
  • Mélység (mm)650
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagStonex
  • Tervezés helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks