Termékek közzététele
The Gap Wall-hung basin
Roca

The Gap Wall-hung basin

Wall-hung ceramic basin with fixing kit. Faucet not included. Antonio Bullo designed this collection to be both compact and functional. Its wide range allows for optimal use of any bathroom space. The modern and stylish lines make it an intelligent choice.
Specifikáció
  • Compatible with: A506401614 - 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe A506403810 - 1 1/4" outlet connector. 300 tuve A505400900 - Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 A505401000 - Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65 A505401100 - Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 Optional: A337470000 - Vitreous china full pedestal for basin A337471000 - Vitreous china semipedestal for basin
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító3270YVXX0
  • TermékcsaládBasins
  • TermékcsoportThe Gap
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-07-31
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)175
  • Szélesség (mm)420
  • Mélység (mm)500
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks