Termékek közzététele
Bol Over countertop FINECERAMIC® basin without taphole
Bol Over countertop FINECERAMIC® basin without taphole
Bol Over countertop FINECERAMIC® basin without taphole
    Roca

    Bol Over countertop FINECERAMIC® basin without taphole

    Over countertop FINECERAMIC® basin without taphole. This collection is the stylistic proposal were warmth and serenity join forces to create a solid and singular collection inspired by balance and the distinction of geometrical forms.
    Specifikáció
    • Compatible with: A506403900 Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover A50640390C Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító32787Mxx0
    • TermékcsaládBasins
    • TermékcsoportBol
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-12-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)130
    • Szélesség (mm)425
    • Mélység (mm)425
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks