Termékek közzététele
THE GAP ROUND - Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet
THE GAP ROUND - Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet
THE GAP ROUND - Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet
    Roca

    THE GAP ROUND - Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet

    ROUND - Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet
    Specifikáció
    • Included: 3410N0..0 ROUND - Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet 801D22..1 ROUND - Soft-closing seat and cover for compact toilet Compatible with: 3410N1..0 ROUND - Dual flush 4,5/3L WC cistern with side inlet 801D20..1 ROUND - Seat and cover for compact toilet
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító3420N7xx0
    • TermékcsaládToilets
    • TermékcsoportThe Gap
    • Megjelenés dátuma2021-10-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)790
    • Szélesség (mm)370
    • Mélység (mm)600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 leírásWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures