Termékek közzététele
Atis-V - Fully Back to Wall Closed Coupled Toilet with Roca Rimless® Vortex (Pan Only)
Roca

Atis-V - Fully Back to Wall Closed Coupled Toilet with Roca Rimless® Vortex (Pan Only)

Fully Back to Wall Closed Coupled Toilet with Roca Rimless® Vortex (Pan Only). A toilet collection that combines round, contemporary, sculpted design with advanced Roca Rimless® Vortex technology. It delivers powerful yet water saving performance, improved hygiene, and easy maintenance—making it a smart, stylish choice for everyday bathrooms and larger home projects.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító34275AXX0
  • TermékcsaládToilets
  • TermékcsoportAtis-V
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-11-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)420
  • Szélesség (mm)355
  • Mélység (mm)630
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 leírásWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets