Termékek közzététele
Dama Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet
Roca

Dama Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet

Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet. Design, functionality and breadth of range. The collection, with its neutral, pure lines, offers a wide variety of sizes. The combination of this series' products will give you astonishing results in all kind of bathroom spaces.
Specifikáció
  • Compatible with: A80178B004 Compact lacquered seat and cover for toilet A341786000 Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító34278Lxx0
  • TermékcsaládToilets
  • TermékcsoportDama
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-07-21
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)760
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)365
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 leírásWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures