Termékek közzététele
The Gap Round - Comfort height back to wall single floorstanding Roca Rimless® WC with dual outlet
Roca

The Gap Round - Comfort height back to wall single floorstanding Roca Rimless® WC with dual outlet

Round - Comfort height back to wall single floorstanding Roca Rimless® WC with dual outlet. Antonio Bullo designed this collection to be both compact and functional. Its wide range allows for optimal use of any bathroom space. The modern and stylish lines make it an intelligent choice.
Specifikáció
  • Compatible with: A804052001 M3 - Round shape with fixed hot water A804054001 M4 - Round shape A804054S01 M4 - Round shape with heated seat A801D10001 ROUND - Seat and cover for toilet A801D12001 ROUND - Soft-closing seat and cover for toilet
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító3470N8XX0
  • TermékcsaládToilets
  • TermékcsoportThe Gap Round
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-01-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)440
  • Szélesség (mm)540
  • Mélység (mm)355
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 leírásWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets