Termékek közzététele
THE GAP Comfort height single Toilet back-to-wall
Roca

THE GAP Comfort height single Toilet back-to-wall

Single floorstanding toilet with dual outlet
Specifikáció
  • Back-to-wall Comfort height Elbow included Fixing kit: Included Flushing system: Washdown Installation type: Floor-standing Outlet type: Horizontal Rim type: Closed Shape: Square Colours and finishes 00 White
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító34747CxxU
  • TermékcsaládToilets
  • TermékcsoportThe Gap
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-09-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)440
  • Szélesség (mm)610
  • Mélység (mm)350
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815

Hasonló termékek