Termékek közzététele
INSPIRA SQUARE - Back to wall vitreous china close-coupled Rimless Toilet with dual outlet
Roca

INSPIRA SQUARE - Back to wall vitreous china close-coupled Rimless Toilet with dual outlet

SQUARE - Back to wall single floorstanding Rimless toilet with dual outlet Colours and finishes: White, Matt White, Beige, Coffee, Pearl y Onyx
Specifikáció
  • Compatible with: 801532..B SQUARE - Soft-closing SUPRALIT® seat and cover for toilet
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító347537xx0
  • TermékcsaládToilets
  • TermékcsoportInspira
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-12-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)400
  • Szélesség (mm)560
  • Mélység (mm)360
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures