Termékek közzététele
Tura  Back to wall single floorstanding RIMLESS® WC
Tura  Back to wall single floorstanding RIMLESS® WC
Tura  Back to wall single floorstanding RIMLESS® WC
Tura  Back to wall single floorstanding RIMLESS® WC
    Roca

    Tura Back to wall single floorstanding RIMLESS® WC

    Back to wall single floorstanding RIMLESS® WC. Designed by Andreu Carulla, Tura is a complete bathroom collection shaped and inspired by architecture and the Mediterranean light. Tura is a game of volumes and voids, of light and shadows translated into elements for the bathroom. Innovation and sustainability can be found throughout the collection, from the design and technology to the use of recycled materials and plastic-free packaging.
    Specifikáció
    • Compatible with: A890070200 BASIC TANK ONE COMPACT - Naked Concealed Cistern A890121200 BASIC TANK L - Low height concealed cistern with dual flush (4.5/3 - 6/3 L) A801F02..2 Compact lacquered seat and cover for toilet
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító347697XX0
    • TermékcsaládToilets
    • TermékcsoportTura
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-10-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)420
    • Szélesség (mm)360
    • Mélység (mm)500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 leírásWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets