Termékek közzététele
The Gap Single floorstanding Rimless WC with dual outlet
Roca

The Gap Single floorstanding Rimless WC with dual outlet

Single floorstanding Rimless WC with dual outlet. The Gap collection provides a wide range of modern design options, including WCs, basins and bathroom vanity units to optimise any space. The extensive furniture range also includes perfect solutions for compact bathrooms as well base units for on countertop basins.
Specifikáció
  • Compatible with: A801472003 SQUARE - Slim soft-closing seat and cover for WC A801470004 seat & cover
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító347737xx0
  • TermékcsaládToilets
  • TermékcsoportThe Gap
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-01-31
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)440
  • Szélesség (mm)540
  • Mélység (mm)350
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagChipboard
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 leírásWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures