Termékek közzététele
Georgia. One piece WC with vertical outlet
Roca

Georgia. One piece WC with vertical outlet

Compact one-piece wc, 305mm, vortex. Images that recall a luxurious past have inspired this proposal for a style in which the exclusive nature of the bath ritual sets the trend. This collection is a sophisticated, clean and personal landscape for all those who enjoy the singular pleasure of the bodily and spiritual well-being.
Specifikáció
  • Compatible with: A801C82001 Seat and cover
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító3490R7XXC
  • TermékcsaládToilets
  • TermékcsoportGeorgia
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-15
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)745
  • Szélesség (mm)750
  • Mélység (mm)415
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 leírásWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets